Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1640647 |
1670293 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Kabeldurchmesser (mm) | Durchmesser der Montagebohrung (mm) | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Gehäusematerial | Kontaktmaterial | Anschluss (Komponenten) | Steckertyp | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dichtungstyp | Standards | Leitender Kontakt (PE) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.30 € | 30 | 26 Arbeitstage | 17.5 | 250 | 6 - 12 | 25 | 0.75 | -25 - +50 | PA | - | IDC | Durchführung | Kabelstecker | - | - | Nein | |||
8.30 € | 30 | 26 Arbeitstage | 3 | 125 | - | 18.60 | - | -25 - +85 | PE | CuZn, verzinnt | CEE 7/16 CEE-Stecker | - | Rundstecker Durchführung | Schraubverriegelung | nach UL 94 PA VO · UL- / CSA | - |
Loading...
IP Bewertung | IP67 | AWG | 18 - 16 | Verbindungswinkel(°) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt(mm²) | 1.50 max. | Inhalt(Stk.) | 10 | Farbe | Grün |
Serie (Steckverbinder) | QUICKON | Industrieprodukte | Ja | Gesamtzahl der Stifte | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Kabeldurchmesser(mm)
Durchmesser der Montagebohrung(mm)
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Temperaturbereich(°C)
Gehäusematerial
Kontaktmaterial
Anschluss (Komponenten)
Steckertyp
Steckverbindertyp (Kategorie)
Dichtungstyp
Standards
Leitender Kontakt (PE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften