Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1640731
Nennstrom(A) | 3 | Nennspannung(V) | 125 | IP Bewertung | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
AWG | 18 - 16 | Durchmesser der Montagebohrung(mm) | 20.4 | Verbindungswinkel(°) | 180 |
Steckerquerschnitt(mm²) | 1.5 max. | Inhalt(Stk.) | 10 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +85 |
Farbe | Grün | Gehäusematerial | PE | Kontaktmaterial | CuZn, verzinnt |
Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Steckverbindertyp (Kategorie) | Rundstecker Durchführung | Dichtungstyp | Schraubverriegelung |
Serie (Steckverbinder) | QUICKON | Standards | nach UL 94 PA VO · UL- / CSA | Industrieprodukte | Ja |
Leitender Kontakt (PE) | Ja | Gesamtzahl der Stifte | 2 + PE |
Sie befinden sich auf der Seite für Wanddurchführung Q 1,5 / 3A50, die Teilenummer ist 1640731.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1640731.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften