Wanddurchführung Q 1,5 / 3FL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1640663
1670264
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser der Montagebohrung
(mm)
Temperaturbereich
(°C)

10.98 €

20 26 Arbeitstage 22.5-40 - +85

10.98 €

20 7 Arbeitstage 20.4-25 - +85

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 1 Nennspannung(V) 125 IP Bewertung IP67
AWG 18 - 16 Verbindungswinkel(°) 180 Steckerquerschnitt(mm²) 1.5 max.
Inhalt(Stk.) 10 Farbe Grün Gehäusematerial PE
Kontaktmaterial CuZn, verzinnt Anschluss (Komponenten) CEE 7/16 CEE-Stecker Steckverbindertyp (Kategorie) Rundstecker Durchführung
Dichtungstyp Schraubverriegelung Serie (Steckverbinder) QUICKON Standards nach UL 94 PA VO · UL- / CSA
Industrieprodukte Ja Leitender Kontakt (PE) Ja Gesamtzahl der Stifte 2 + PE

Technischer Support