Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1437261 |
1641471 |
1643000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | IP Bewertung | AWG | Kabeldurchmesser (mm) | Durchmesser der Montagebohrung (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Verbindungswinkel (°) | Steckerquerschnitt (mm²) | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Inhalt (Stk.) | Temperaturbereich (°C) | Farbe | Gehäusematerial | Stecker Standard | Steckertyp | Steckverbindertyp (Kategorie) | Serie (Steckverbinder) | Industrieprodukte | Leitender Kontakt (PE) | Steckverbindertyp (Verteilerkästen) | Statusanzeige | Verteilerkasten (Kategorie) | Typ der Sensor- und Aktuatorbox (Kategorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.47 € | 12 | 40 Arbeitstage | - | - | [Verfügbar] IP65/67 | - | - | - | 55.9 | - | - | - | 1 | -25 - +80 | Schwarz | - | CEE 7/16 CEE-Stecker | - | - | - | - | - | Quickcon-Anschluss | Keine LED | QUICKON Splitter | Zubehör | |||
12.25 € | 20 | 7 Arbeitstage | 15 | 250 | [Verfügbar] IP67 | 18 - 16 | 6 - 12 | 20 | - | 180 | 1.50 max. | 0.75 | 10 | -25 - +50 | Grün | PA | IDC | Durchführung | Kabelstecker | QUICKON | Ja | Nein | - | - | - | - | |||
11.99 € | 20 | 7 Arbeitstage | 15 | 250 | [Verfügbar] IP67 | 18 - 16 | 6 - 12 | 20 | - | 180 | 1.50 max. | 0.75 | 10 | -25 - +50 | Schwarz | PA | IDC | Durchführung | Kabelstecker | QUICKON | Ja | Nein | - | - | - | - |
Loading...
Gesamtzahl der Stifte | 4 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
IP Bewertung
AWG
Kabeldurchmesser(mm)
Durchmesser der Montagebohrung(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Verbindungswinkel(°)
Steckerquerschnitt(mm²)
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Inhalt(Stk.)
Temperaturbereich(°C)
Farbe
Gehäusematerial
Stecker Standard
Steckertyp
Steckverbindertyp (Kategorie)
Serie (Steckverbinder)
Industrieprodukte
Leitender Kontakt (PE)
Steckverbindertyp (Verteilerkästen)
Statusanzeige
Verteilerkasten (Kategorie)
Typ der Sensor- und Aktuatorbox (Kategorie)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften