Wanddurchführung SACC-8P-DSI-M12MS / FS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1551697

Teilenummer
1551697
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.10 €

6 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 2 Nennspannung(V) 30 IP Bewertung IP67
Inhalt(Stk.) 1 Codierung A Gewindeart Anschlussseite M12
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Stecker, eingebaut Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M12-Stecker, eingebaut Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Adapter, Flansch Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor Gesamtzahl der Stifte 8

Sie befinden sich auf der Seite für Wanddurchführung SACC-8P-DSI-M12MS / FS, die Teilenummer ist 1551697.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1551697.

Technischer Support