Wanddurchführung SACC-CI-M12FS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1551464

Teilenummer
1551464
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.12 €

40 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 60 IP Bewertung IP67
Außendurchmesser(mm) 1.20 Steckerquerschnitt(mm²) 0.34 max. Inhalt(Stk.) 20
Codierung A Anschluss (Komponenten) Löten Gewindeart Anschlussseite M12
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, eingebaut Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Steckdose, eingebaut Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor Industrieprodukte Ja
Gesamtzahl der Stifte 4

Sie befinden sich auf der Seite für Wanddurchführung SACC-CI-M12FS, die Teilenummer ist 1551464.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1551464.

Technischer Support