Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1542761 |
1542774 |
1553019 |
1553462 |
1553860 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Gesamtzahl der Stifte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.25 € | 20 | 82 Arbeitstage | 4 | 60 | 5 | |||
19.91 € | 20 | 82 Arbeitstage | 2 | 30 | 8 | |||
14.84 € | 20 | 82 Arbeitstage | 4 | 60 | 5 | |||
12.51 € | 20 | 82 Arbeitstage | 4 | 250 | 4 | |||
22.18 € | 20 | 82 Arbeitstage | 2 | 30 | 8 |
Loading...
IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 20 | Codierung | A |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Löten | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | M12-Buchse, eingebaut | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Steckdose, eingebaut |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Gesamtzahl der Stifte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften