Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1542729 |
1542732 |
1556621 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Nennstrom (A) | Nennspannung (Details) (V) | Gesamtzahl der Stifte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.42 € | 12 | 84 Arbeitstage | 1.20 | 0.34 | 4 | 60 | 5 | |||
22.49 € | 9 | 7 Arbeitstage | 1.15 | 0.25 | 2 | 30 | 8 | |||
15.79 € | 12 | 84 Arbeitstage | 1.20 | 0.34 | 4 | 250 | 4 |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Steckdose, eingebaut | Kabellänge(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | IP-Bewertung | IP67 | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Codierung | A | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Steckdose, eingebaut | Mantelmaterial | TPE | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Nennstrom(A)
Nennspannung (Details)(V)
Gesamtzahl der Stifte
Optionale Eigenschaften