Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 60 | IP Bewertung | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 20 | Codierung | B | Anschluss (Komponenten) | Löten |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | M12-Buchse, eingebaut |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Steckdose, eingebaut | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Industrieprodukte | Ja | Gesamtzahl der Stifte | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften