Wanddurchführung SACC-DSI-FSB, mit 0,5 m TPE-Litze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1543676

Teilenummer
1543676
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.42 €

12 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Steckdose, eingebaut Kabellänge(m) 0.5
Außendurchmesser(mm) 1.20 Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.34 Inhalt(Stk.) 1
Nennstrom(A) 4 Nennspannung (Details)(V) 60 IP-Bewertung IP67
Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung B Anschluss (Komponenten) Kabelende offen
Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Steckdose, eingebaut Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor
Gesamtzahl der Stifte 5 Gewindegröße TPE

Sie befinden sich auf der Seite für Wanddurchführung SACC-DSI-FSB, mit 0,5 m TPE-Litze, die Teilenummer ist 1543676.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1543676.

Technischer Support