Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1441778 |
1441891 |
1441930 |
1441956 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | AWG | Kontaktmaterial | Gewindeart Anschlussseite | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker Standard | Steckertyp | Anschlussstücke für Sensor / Aktor | Industrieprodukte | Gesamtzahl der Stifte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.25 € | 20 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | - | - | M12 | Anpassbar | M12-Buchse, eingebaut | Sensorstecker | Steckdose, eingebaut | - | Ja | 5 | |||
14.84 € | 20 | 82 Arbeitstage | 4 | 60 | - | - | M12 | Anpassbar | M12-Buchse, eingebaut | Sensorstecker | Steckdose, eingebaut | - | Ja | 5 | |||
21.65 € | 20 | 56 Arbeitstage | 2 | 30 | - | - | M12 | Anpassbar | M12-Buchse, eingebaut | Sensorstecker | Steckdose, eingebaut | - | Ja | 8 | |||
32.95 € | 20 | 91 Arbeitstage | - | - | 6 mm | CuZn | - | - | - | - | - | M16 Frontplattenbeschlag | - | 12 |
Loading...
IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 20 | Codierung | A |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Löten | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
AWG
Kontaktmaterial
Gewindeart Anschlussseite
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Stecker Standard
Steckertyp
Anschlussstücke für Sensor / Aktor
Industrieprodukte
Gesamtzahl der Stifte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften