Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1436356 |
1436369 |
1554720 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Nennstrom (A) | Nennspannung (Details) (V) | Gewindeart Anschlussseite | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Gesamtzahl der Stifte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.00 € | 11 | 33 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Sonstige] Steckdose, eingebaut | 1.20 | 0.34 | 4 | 60 | M12 | Sensorstecker | Steckdose, eingebaut | - | 5 | |||
17.42 € | 11 | 33 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Sonstige] Steckdose, eingebaut | 1.15 | 0.25 | 2 | 30 | M12 | Sensorstecker | Steckdose, eingebaut | - | 8 | |||
44.99 € | 5 | 91 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CuZn | 8 |
Loading...
Kabellänge(m) | 0.5 | Inhalt(Stk.) | 1 | IP-Bewertung | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Codierung | A | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Mantelmaterial | TPE |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Nennstrom(A)
Nennspannung (Details)(V)
Gewindeart Anschlussseite
Stecker Standard
Steckertyp
Kontaktmaterial
Gesamtzahl der Stifte
Optionale Eigenschaften