Wanddurchführung SACC-DSI-M12FSB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1441914

Teilenummer
1441914
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.84 €

20 82 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 60 IP Bewertung IP67
Inhalt(Stk.) 20 Codierung B Gewindeart Anschlussseite M12
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, eingebaut Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Steckdose, eingebaut Anschlüsse Löten Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor
Industrieprodukte Ja Gesamtzahl der Stifte 5

Sie befinden sich auf der Seite für Wanddurchführung SACC-DSI-M12FSB, die Teilenummer ist 1441914.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1441914.

Technischer Support