Auflagebock für UTI-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3076038

Teilenummer
3076038
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.50 €

400 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(pc(s)) 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 51.2 Produktgröße (Länge)(mm) 93.5
Produktgröße (Breite)(mm) 2.2 Farbe Blau Zubehörtyp (Steckverbinder) Doppeletikettenhalter
Kompatibel mit (Details) UTI-Serie

Sie befinden sich auf der Seite für Auflagebock für UTI-Serie, die Teilenummer ist 3076038.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3076038.

Technischer Support