Buchseneinsatz MCC-MT 0,5-1,0 BAND

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1898622

Teilenummer
1898622
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.43 €

6500 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 8 Anschluss (Komponenten) Crimp Inhalt(Stk.) 6500
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.00 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 Anzahl der Stifte 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 2.60 Produktgröße (Länge)(mm) 2.20 Produktgröße (Breite)(mm) 19.50
Abisolierlänge (max.)(mm) 4.00 Anschlüsse Wire-to-Board Serie (Steckverbinder) MCC-MT
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Buchseneinsatz MCC-MT 0,5-1,0 BAND, die Teilenummer ist 1898622.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1898622.

Technischer Support