Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3190658
Nennstrom(A) | 12 | Anschluss (Komponenten) | Crimp | Inhalt(Stk.) | 3500 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.50 | Anzahl der Stifte | 1 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 4.15 | Produktgröße (Länge)(mm) | 2.60 | Produktgröße (Breite)(mm) | 18.80 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 4.00 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Serie (Steckverbinder) | MSTBC-MT | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Buchseneinsatz MSTBC-MT 1,5-2,5 BA, die Teilenummer ist 3190658.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3190658.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften