Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3190577 |
3190580 |
3190593 |
3190603 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Inhalt (Stk.) | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Abisolierlänge (max.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 € | 800 | 7 Arbeitstage | 100 | 1.00 | 0.50 | 3.50 | |||
0.23 € | 800 | 7 Arbeitstage | 100 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | |||
0.23 € | 4000 | 7 Arbeitstage | 4000 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | |||
0.23 € | 4000 | 7 Arbeitstage | 4000 | 1.00 | 0.50 | 3.50 |
Loading...
Nennstrom(A) | 12 | Anschluss (Komponenten) | Crimp | Anzahl der Stifte | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Höhe)(mm) | 4.20 | Produktgröße (Länge)(mm) | 2.10 | Produktgröße (Breite)(mm) | 24.90 |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | ICC-MT | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhalt(Stk.)
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften