Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1879531 |
1879544 |
3190551 |
3190564 |
3190645 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindertyp | Nennstrom (A) | Verbindungsrichtung | Inhalt (Stk.) | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Steckverbindereigenschaften | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 500 | 7 Arbeitstage | - | 9 | - | 100 | 0.50 | 0.20 | 3.00 | - | - | |||
0.41 € | 4000 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 4000 | - | - | 3.00 | - | - | |||
0.38 € | 500 | 7 Arbeitstage | - | 12 | - | 100 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | - | - | |||
0.38 € | 500 | 50 Arbeitstage | Buchse | 12 | Gerade | 100 | 1.00 | 0.50 | 3.50 | + Ummantelung | Sockelgehäuse - Kabel | |||
0.38 € | 4000 | auf Anfrage | - | 12 | - | 4000 | 1.00 | 0.50 | 3.50 | - | - |
Loading...
Anschluss (Komponenten) | Crimp | Anzahl der Stifte | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 4.15 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 2.60 | Produktgröße (Breite)(mm) | 18.80 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Serie (Steckverbinder) | MSTBC | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindertyp
Nennstrom(A)
Verbindungsrichtung
Inhalt(Stk.)
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Steckverbindereigenschaften
Stiftleisten-Typ (Kategorie)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften