Hutschienen-Gehäuse Oberteil BC 53,6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2896416
2896429
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ (Sonstiges)

3.63 €

50 7 Arbeitstage 11 mm

3.56 €

60 7 Arbeitstage 22 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 53.6 Produktgröße (Höhe)(mm) 62.2
Produktgröße (Länge)(mm) 89.7 Farbe Hellgrau Material Polycarbonat (PC)
Gehäusetyp (Kategorie) DIN-Schienengehäuse (oben) Kompatibel mit (Details) BC 53.6

Technischer Support