Hutschienen-Gehäuse Oberteil BC 71,6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2896050
2896063
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäusetyp (Kategorie) Typ (Sonstiges)

3.85 €

50 7 Arbeitstage DIN-Schienengehäuse (oben)11 mm

3.78 €

50 7 Arbeitstage DIN-Schienengehäuse22 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 71.6 Produktgröße (Höhe)(mm) 62.2
Produktgröße (Länge)(mm) 89.7 Farbe Hellgrau Material Polycarbonat (PC)
Kompatibel mit (Details) BC 71.6

Technischer Support