Hutschienen-Gehäuse EG

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2764043
2764072
2764179
2764292
2764357
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Breite)
(mm)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Tiefe)
(mm)
Material Gehäusetyp (Kategorie) Anzahl der Stifte IP-Bewertung Typ (Sonstiges)

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22.575-107.5Acrylnitril-Butadien-StyrolDIN-Schienengehäuse (unterer Teil)-IP20Gehäuseunterteil

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 22.5-75-Acrylnitril-Butadien-StyrolDIN-Schienengehäuse (Deckel)max. 8-Gehäuseabdeckung

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4517.575-Acrylnitril-Butadien-StyrolDIN-Schienengehäuse (Deckel)max. 16IP20Gehäuseabdeckung

9.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 67.5-75-Acrylnitril-Butadien-StyrolDIN-Schienengehäuse (unterer Teil)-IP20-

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 67.5-75-KunststoffDIN-Schienengehäuse (Deckel)max. 26IP20-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Farbe Grün

Technischer Support