Hutschienen-Gehäuse ME 22,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2907130
2907444
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäusetyp (Kategorie) Anzahl der Stifte Typ (Sonstiges)

8.03 €

30 7 Arbeitstage DIN-Schienengehäuse (unterer Teil)-Gehäuseunterteil

24.92 €

8 7 Arbeitstage DIN-Schienengehäuse (oben)16Gehäuseoberteil

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 22.5 Produktgröße (Länge)(mm) 99
Farbe Grün Material Polyamid IP-Bewertung IP20

Technischer Support