Hutschienen-Gehäuse ME MAX 12,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2279020

Teilenummer
2279020
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.00 €

30 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 12.5 Produktgröße (Höhe)(mm) 114.5
Produktgröße (Länge)(mm) 99 Farbe Hellgrau Material Polyamid
Gehäusetyp (Kategorie) DIN-Schienengehäuse Anzahl der Stifte 12 Typ (Sonstiges) Komplettes Gehäuse mit 3 Anschlussebenen pro Seite.

Sie befinden sich auf der Seite für Hutschienen-Gehäuse ME MAX 12,5, die Teilenummer ist 2279020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2279020.

Technischer Support