Hutschienen-Gehäuse ME MAX 45

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2713706

Teilenummer
2713706
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.57 €

20 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Produktgröße (Breite)(mm) 45 Produktgröße (Höhe)(mm) 114.5
Produktgröße (Länge)(mm) 99 Farbe Hellgrau Material Polyamid
Gehäusetyp (Kategorie) DIN-Schienengehäuse Anzahl der Stifte 32 Typ (Sonstiges) Komplettgehäuse mit eingestecktem Hutschienenbusverbinder

Sie befinden sich auf der Seite für Hutschienen-Gehäuse ME MAX 45, die Teilenummer ist 2713706.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2713706.

Technischer Support