Tragschienenadapter PTFIX-NS35A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3274056

Teilenummer
3274056
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.47 €

400 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 20 Produktgröße (Breite)(mm) 10.30 Produktgröße (Länge)(mm) 45.70
Farbe Grau

Sie befinden sich auf der Seite für Tragschienenadapter PTFIX-NS35A, die Teilenummer ist 3274056.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3274056.

Technischer Support