G-Profil-Tragschiene ungelocht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1201280

Teilenummer
1201280
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

205.79 €

5 98 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 5 Produktgröße (Breite)(mm) 32 Produktgröße (Höhe)(mm) 15
Produktgröße (Länge)(mm) 2000 Farbe Kupfer Gehäusezubehörtyp (Kategorie) Schiene
Case-Funktionen nicht gebohrt Material Kupfer Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für G-Profil-Tragschiene ungelocht, die Teilenummer ist 1201280.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1201280.

Technischer Support