Hutschienen-Gehäuse Blindstopfen BC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2896186
2896199
2896209
2896225
2896238
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Breite)
(mm)
Kompatibel mit (Details)

2.54 €

100 7 Arbeitstage 17.6Einbautiefe der Klemme 11 mm

2.65 €

100 7 Arbeitstage 17.6Einbautiefe der Klemme 22 mm

2.81 €

100 7 Arbeitstage 35.6Einbautiefe der Klemme 11 mm

3.13 €

100 7 Arbeitstage 53.6Einbautiefe der Klemme 11 mm

3.23 €

100 7 Arbeitstage 53.6Einbautiefe der Klemme: 22 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Farbe Hellgrau Material Polycarbonat (PC)
Gehäusetyp (Kategorie) DIN-Schienengehäuse (Füllstopfen)

Technischer Support