Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Inhalt(Stk.) | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 161.6 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 45 | Material | Polycarbonat (PC) | Gehäusetyp (Kategorie) | DIN-Schienengehäuse (Deckel) |
Kompatibel mit (Details) | BC 161.6 | Typ (Sonstiges) | Abdeckung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften