Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2896157
Inhalt(Stk.) | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 35.6 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 45 | Farbe | Hellgrau | Material | Polycarbonat (PC) |
Gehäusetyp (Kategorie) | DIN-Schienengehäuse (Deckel) | Kompatibel mit (Details) | BC 35.6 | Typ (Sonstiges) | Abdeckung |
Sie befinden sich auf der Seite für Hutschienen-Gehäuse Deckel BC 35,6, die Teilenummer ist 2896157.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2896157.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften