Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1404741 |
1407503 |
1424071 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Anzahl der Stifte | Codierung | Kontaktfläche | Gewindeart Anschlussseite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.93 € | 20 | 7 Arbeitstage | 0.5 | 50 | 8 | - | - | - | |||
26.98 € | 20 | 35 Arbeitstage | 0.5 | 48 | 8 | - | Ni/Au | - | |||
33.05 € | 20 | 7 Arbeitstage | 4 | 250 | 4 | D | Ni/Au | M12 |
Loading...
IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 20 | Kontaktmaterial | CuZn |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Löten | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Anzahl der Stifte
Codierung
Kontaktfläche
Gewindeart Anschlussseite
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften