Mutter QPD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1459663

Teilenummer
1459663
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.86 €

38 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 20 Nennspannung(V) 690 IP Bewertung IP69K
AWG 16 - 14 Kabeldurchmesser(mm) 11 - 6 Produktgröße (Ø)(mm) 34.6
Produktgröße (Länge)(mm) 42.2 Verbindungswinkel(°) 180 Steckerquerschnitt(mm²) 2.5 mm² (max)
Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -25 - +85 Anzahl der Stifte 4 + PE
Farbe Schwarz Kontaktmaterial PA Anschluss (Komponenten) IDC
Steckverbindertyp (Kategorie) Sicherungsmutter für Rundsteckverbinder Serie (Steckverbinder) QUICKON Leitender Kontakt (PE) Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Mutter QPD, die Teilenummer ist 1459663.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1459663.

Technischer Support