Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1641594
Nennstrom(A) | 15 | IP Bewertung | IP65 | AWG | 18 -16 |
---|---|---|---|---|---|
Kabeldurchmesser(mm) | 6 - 12 | Steckerquerschnitt(mm²) | 0.75 - 1.5 mm² | Inhalt(Stk.) | 10 |
Anzahl der Stifte | 3 | Farbe | Schwarz | Gehäusematerial | PA 6.6 |
Kontaktmaterial | CuZn | Anschluss (Komponenten) | Typ C CEE 7/16 Stecker 4,8 mm | Steckverbindertyp (Kategorie) | DIN-Verbinder |
Dichtungstyp | QUICKON |
Sie befinden sich auf der Seite für Wanddurchführung Q 1.5 / 3FL, die Teilenummer ist 1641594.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1641594.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften