Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Wanddurchführung QPD W 2PE

Wanddurchführung QPD W 2PE

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1414687
1414688
1414689
1414690
1414691
1414692
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?AWG Kabellänge
(m)
Kabeldurchmesser
(mm)

15.55 €

4 Arbeitstage -0.5010 - 13 mm

16.20 €

4 Arbeitstage -110 - 13 mm

8.83 €

4 Arbeitstage --10 - 13 mm

12.35 €

4 Arbeitstage 20 -160.501.60 - 3 mm

13.20 €

4 Arbeitstage 20 -1611.60 - 3 mm

5.84 €

4 Arbeitstage 20 -16-1.60 - 3 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 17.5 IP Bewertung IP66 Steckerquerschnitt(mm²) 0.50 - 1.5 mm²
Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 2 + PE Farbe Schwarz
Gehäusematerial PA Kontaktmaterial Kupfer Anschluss (Komponenten) Cut & Clip
Steckverbindertyp (Kategorie) DIN-Verbinder Dichtungstyp QUICKON Serie (Steckverbinder) QPD
Leitender Kontakt (PE) Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support