Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1414678 |
1414679 |
1414680 |
1414681 |
1414682 |
1414683 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.33 € | 9 | 7 Arbeitstage | 0.50 | 10 - 13 mm | |||
21.38 € | 9 | 7 Arbeitstage | 1 | 10 - 13 mm | |||
11.67 € | 16 | 7 Arbeitstage | - | 10 - 13 mm | |||
16.42 € | 12 | 7 Arbeitstage | 0.50 | 1.60 - 3 mm | |||
17.32 € | 11 | 7 Arbeitstage | 1 | 1.60 - 3 mm | |||
7.75 € | 24 | 7 Arbeitstage | - | 1.60 - 3 mm |
Loading...
Nennstrom(A) | 17.5 | IP Bewertung | IP66 | Steckerquerschnitt(mm²) | 0.50 - 1.5 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 3 + PE | Farbe | Schwarz |
Gehäusematerial | PA | Kontaktmaterial | Kupfer | Anschluss (Komponenten) | Cut & Clip |
Steckverbindertyp (Kategorie) | DIN-Verbinder | Dichtungstyp | QUICKON | Serie (Steckverbinder) | QPD |
Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Kabeldurchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften