Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1403725 |
1403727 |
1403729 |
1403731 |
1403733 |
1403735 |
1403737 |
1403739 |
1403741 |
1410396 |
1410397 |
1411432 |
1411433 |
1414736 |
1414737 |
1414738 |
1582557 |
1582558 |
1582559 |
1582561 |
1582562 |
1582563 |
1582565 |
1582566 |
1582567 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | AWG | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03 € | 7 | 7 Arbeitstage | 20 | 16 -14 | 0.50 | 6 - 11 | 1 - 2.5 mm² | |||
30.62 € | 6 | 7 Arbeitstage | 20 | 16 -14 | 1 | 6 - 11 | 1 - 2.5 mm² | |||
15.00 € | 13 | 7 Arbeitstage | 15 | 16 -14 | - | 6 - 11 | 1 - 2.5 mm² | |||
26.03 € | 7 | 7 Arbeitstage | 20 | 16 -14 | 0.50 | 9 - 16 | 1 - 2.5 mm² | |||
30.62 € | 6 | 7 Arbeitstage | 20 | 16 -14 | 1 | 9 - 16 | 1 - 2.5 mm² | |||
15.00 € | 13 | 7 Arbeitstage | 15 | 16 -14 | - | 9 - 16 | 1 - 2.5 mm² | |||
21.01 € | 9 | 7 Arbeitstage | 20 | 16 -14 | 0.50 | 6 - 10 | 1 - 2.5 mm² | |||
25.56 € | 8 | 7 Arbeitstage | 20 | 16 -14 | 1 | 6 - 10 | 1 - 2.5 mm² | |||
9.88 € | 19 | 7 Arbeitstage | 15 | 16 -14 | - | 2 - 3.80 | 1 - 2.5 mm² | |||
33.53 € | 6 | 7 Arbeitstage | 40 | 14 -10 | 0.50 | 2.95 - 5 | 2.5 - 6 mm² | |||
43.19 € | 5 | 7 Arbeitstage | 40 | 14 -10 | 1 | 2.95 - 5 mm | 2.5 - 6 mm² | |||
28.83 € | 7 | 7 Arbeitstage | 20 | - | - | 6 - 11 mm | 1 - 2.5 mm² | |||
28.83 € | 7 | 7 Arbeitstage | 20 | - | - | 9 - 16 mm | 1 - 2.5 mm² | |||
17.32 € | 11 | 7 Arbeitstage | 17.5 | 20 -16 | 0.50 | 1.60 - 3 | 0.50 - 1.5 mm² | |||
18.37 € | 10 | 7 Arbeitstage | 17.5 | 20 -16 | 1 | 1.60 - 3 | 0.50 - 1.5 mm² | |||
8.15 € | 23 | 7 Arbeitstage | 17.5 | 20 -16 | - | 1.60 - 3 | 0.50 - 1.5 mm² | |||
26.03 € | 7 | 7 Arbeitstage | 20 | 16 -14 | 0.50 | 6 - 11 | 1 - 2.5 mm² | |||
30.62 € | 6 | 7 Arbeitstage | 20 | 16 -14 | 1 | 12 - 11 | 1 - 2.5 mm² | |||
15.00 € | 13 | 7 Arbeitstage | 20 | 16 -14 | - | 6 - 11 | 1 - 2.5 mm² | |||
26.03 € | 7 | 7 Arbeitstage | 20 | - | 0.50 | 9 - 16 | 1 - 2.5 mm² | |||
30.62 € | 6 | 26 Arbeitstage | 20 | - | 1 | 9 - 16 | 1 - 2.5 mm² | |||
15.00 € | 13 | 7 Arbeitstage | 20 | 16 -14 | - | 9 - 16 | 1 - 2.5 mm² | |||
21.01 € | 9 | 7 Arbeitstage | 20 | 16 -14 | 0.50 | 6 - 10 | 1 - 2.5 mm² | |||
25.56 € | 8 | 7 Arbeitstage | 20 | 16 -14 | 1 | 6 - 10 | 1 - 2.5 mm² | |||
10.31 € | 18 | 7 Arbeitstage | 20 | 16 -14 | - | 2 - 3.80 | 1 - 2.5 mm² |
Loading...
IP Bewertung | IP66 | Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 4 + PE |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | Gehäusematerial | PA | Kontaktmaterial | Kupfer |
Anschluss (Komponenten) | Cut & Clip | Steckverbindertyp (Kategorie) | DIN-Verbinder | Dichtungstyp | QUICKON |
Serie (Steckverbinder) | QPD | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
AWG
Kabellänge(m)
Kabeldurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt(mm²)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften