Wanddurchführung QPD W4 PE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1410394
1410395
1414730
1414731
1414732
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
AWG Kabellänge
(m)
Kabeldurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt
(mm²)

39.12 €

5 7 Arbeitstage 4014 -100.5012 - 202.5 - 6 mm²

49.05 €

4 7 Arbeitstage 4014 -10112 - 202.5 - 6 mm²

21.65 €

9 7 Arbeitstage 17.520 -160.505 - 10 mm0.50 - 1.5 mm²

22.60 €

9 26 Arbeitstage 17.520 -1615 - 10 mm0.50 - 1.5 mm²

12.36 €

15 7 Arbeitstage 17.520 -16-5 - 100.50 - 1.5 mm²

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP Bewertung IP66 Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 4 + PE
Farbe Schwarz Gehäusematerial PA Kontaktmaterial Kupfer
Anschluss (Komponenten) Cut & Clip Steckverbindertyp (Kategorie) DIN-Verbinder Dichtungstyp QUICKON
Serie (Steckverbinder) QPD Leitender Kontakt (PE) Ja

Technischer Support