Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1441765 |
1441804 |
1441888 |
1441927 |
1553488 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | AWG | Anzahl der Stifte | Kontaktmaterial | Codierung | Gewindeart Anschlussseite | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker Standard | Steckertyp | Anschlussstücke für Sensor / Aktor | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.83 € | 20 | 82 Arbeitstage | 4 | 60 | [Sonstige] Montiert | - | 5 | - | A | M12 | M12-Stecker, eingebaut | Anpassbar | Sensorstecker | Stecker | - | Ja | |||
18.37 € | 20 | 82 Arbeitstage | - | - | - | 6 mm | 8 | CuZn | A | - | - | - | - | - | M16 Rückwandbefestigung | - | |||
14.57 € | 20 | 82 Arbeitstage | 4 | 60 | [Sonstige] Montiert | - | 5 | - | A | M12 | M12-Stecker, eingebaut | Anpassbar | Sensorstecker | Stecker | - | Ja | |||
19.91 € | 20 | 82 Arbeitstage | 2 | 30 | [Sonstige] Montiert | - | 8 | - | A | M12 | M12-Stecker, eingebaut | Anpassbar | Sensorstecker | Stecker | - | Ja | |||
33.21 € | 20 | 33 Arbeitstage | 1.5 | 30 | - | - | 12 | - | - | M12 | M12-Stecker, eingebaut | Anpassbar | Sensorstecker | Kontakthalterung | - | Ja |
Loading...
IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 20 | Anschluss (Komponenten) | Löten |
---|---|---|---|---|---|
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verbindungsrichtung
AWG
Anzahl der Stifte
Kontaktmaterial
Codierung
Gewindeart Anschlussseite
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Stecker Standard
Steckertyp
Anschlussstücke für Sensor / Aktor
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften