Photovoltaik-Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1805135
1805148
1805151
1805164
1805177
1805180
1806037
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Verbindungsrichtung IP Bewertung Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Steckerquerschnitt
(mm²)
Max. Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Inhalt
(Stk.)
Temperaturbereich
(°C)
Anzahl der Stifte Prüfstrom
(A)
Nennspannung Nennstoßspannung
(kV)
Farbe Kontaktmaterial Anschluss (Komponenten) Steckertyp Anschlüsse Serie (Steckverbinder) Typ (Sonstiges) Industrieprodukte

4.49 €

50 16 Arbeitstage --[Sonstige] Eingebaut[Verfügbar] IP65/67---2.5--1-40 to +85-27.5110012BlauVersilbert-Steckdose--Mit 130 mm Anschlusskabel-

4.49 €

50 16 Arbeitstage --[Sonstige] Montiert[Verfügbar] IP65/67---2.5--1-40 to +85-27.5110012RotVersilbert-Stecker--Mit 130 mm Anschlusskabel-

4.60 €

50 18 Arbeitstage --[Sonstige] Eingebaut[Verfügbar] IP65/67---4--1-40 to +85-40110012BlauVersilbert-Steckdose--Mit 130 mm Anschlusskabel-

4.60 €

50 18 Arbeitstage --[Sonstige] Montiert[Verfügbar] IP65/67---4--1-40 to +85-40110012RotVersilbert-Stecker--Mit 130 mm Anschlusskabel-

4.89 €

50 18 Arbeitstage --[Sonstige] Eingebaut[Verfügbar] IP65/67---6--1-40 to +85-40110012BlauVersilbert-Steckdose--Mit 130 mm Anschlusskabel-

4.89 €

50 18 Arbeitstage --[Sonstige] Montiert[Verfügbar] IP65/67---6--1-40 to +85-40110012RotVersilbert-Stecker--Mit 130 mm Anschlusskabel-

6.33 €

50 32 Arbeitstage 401500--26.4041.6018.60-6.006.0050-1---SchwarzKupferlegierungCrimp-Wire-to-BoardPV-Ja

Loading...

  1. 1

Technischer Support