Steckverbinder SACC-FR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1543058
1543061
1543414
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Anzahl der Stifte

13.80 €

14 7 Arbeitstage 2504

16.85 €

11 7 Arbeitstage 605

16.85 €

11 7 Arbeitstage 605

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Verbindungsrichtung rechter Winkel IP Bewertung IP67
Steckerquerschnitt(mm²) 0.75 mm² (max) Inhalt(Stk.) 1 Codierung A
Anschluss (Komponenten) Schraubklemme Gewindeart Anschlussseite M12 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, rechtwinklig
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Steckdose
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Technischer Support