Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1543029 |
1543045 |
1559631 |
1559644 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Anschluss (Komponenten) | Gewindeart Anschlussseite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.80 € | 14 | 7 Arbeitstage | 4 | 250 | - | 0.75 mm² (max) | - | 4 | Schraubklemme | M12 | |||
16.85 € | 11 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | - | 0.75 mm² (max) | - | 5 | Schraubklemme | M12 | |||
45.50 € | 4 | 7 Arbeitstage | 1.5 | 30 | 1.05 | 0.14 | -25 - +85 | 12 | Schnellverbinder | M12 | |||
53.09 € | 4 | 33 Arbeitstage | 1.5 | 30 | 1.05 | 0.14 | -25 - +85 | 17 | Schnellverbinder | - |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Codierung | A | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Buchse, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Steckdose | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt(mm²)
Temperaturbereich(°C)
Anzahl der Stifte
Anschluss (Komponenten)
Gewindeart Anschlussseite
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften