Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1404413 |
1404423 |
1500790 |
1553284 |
1553297 |
1553307 |
1556812 |
1662308 |
1681130 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | Steckerquerschnitt (mm²) | Anzahl der Stifte | Anschluss (Komponenten) | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.80 € | 3 | 7 Arbeitstage | 1.5 | 30 | [Gerade] Gerade | 0.25 mm² (max) | 12 | Löten | M12-Buchse, gerade | |||
47.42 € | 4 | 7 Arbeitstage | 1.5 | 30 | [Gerade] Gerade | 0.25 mm² (max) | 12 | Löten | M12-Buchse, gerade | |||
16.37 € | 12 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | [Winkel] rechter Winkel | 0.75 mm² (max) | 5 | Schraubklemme | M12-Buchse, rechtwinklig | |||
17.39 € | 11 | 7 Arbeitstage | 4 | 250 | [Winkel] rechter Winkel | 0.75 mm² (max) | 4 | Schraubklemme | M12-Buchse, rechtwinklig | |||
20.54 € | 9 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | [Winkel] rechter Winkel | 0.75 mm² (max) | 5 | Schraubklemme | M12-Buchse, rechtwinklig | |||
20.54 € | 9 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | [Winkel] rechter Winkel | 0.75 mm² (max) | 5 | Schraubklemme | M12-Buchse, rechtwinklig | |||
19.96 € | 10 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | [Winkel] rechter Winkel | 0.75 mm² (max) | 5 | Schraubklemme | M12-Buchse, rechtwinklig | |||
16.37 € | 12 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | [Winkel] rechter Winkel | 0.75 mm² (max) | 5 | Schraubklemme | M12-Buchse, rechtwinklig | |||
13.21 € | 14 | 7 Arbeitstage | 4 | 250 | [Winkel] rechter Winkel | 0.75 mm² (max) | 4 | Schraubklemme | M12-Buchse, rechtwinklig |
Loading...
IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 1 | Codierung | A |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Steckdose | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verbindungsrichtung
Steckerquerschnitt(mm²)
Anzahl der Stifte
Anschluss (Komponenten)
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften