Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Steckverbinder SACC-M12FS

Steckverbinder SACC-M12FS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1404411
1404416
1404418
1404420
1430433
1440038
1500787
1513237
1515170
1553242
1553255
1553268
1553271
1559000
1662298
1681114
1694596
1696439
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Verbindungsrichtung Steckerquerschnitt
(mm²)
Anzahl der Stifte Anschluss (Komponenten) Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)

45.95 €

4 Arbeitstage 1.530[Gerade] Gerade0.25 mm² (max)12LötenM12-Buchse, gerade

20.90 €

4 Arbeitstage 8250[Gerade] Gerade1.50 mm² (max)4SchraubklemmeM12-Buchse, gerade

26.10 €

4 Arbeitstage 860[Gerade] Gerade1.50 mm² (max)5SchraubklemmeM12-Buchse, gerade

38.80 €

4 Arbeitstage 1.530[Gerade] Gerade0.25 mm² (max)12LötenM12-Buchse, gerade

26.80 €

4 Arbeitstage 460[Winkel] rechter Winkel0.75 mm² (max)5SchraubklemmeM12-Buchse, rechtwinklig

80.75 €

4 Arbeitstage 460[Gerade] Gerade0.75 mm² (max)5SchraubklemmeM12-Buchse, gerade

12.85 €

4 Arbeitstage 460[Gerade] Gerade0.75 mm² (max)5SchraubklemmeM12-Buchse, gerade

8.49 €

Verfügbar 4 Arbeitstage -------

20.00 €

4 Arbeitstage 460[Gerade] Gerade0.75 mm² (max)4SchraubklemmeM12-Buchse, gerade

13.65 €

4 Arbeitstage 4250[Gerade] Gerade0.75 mm² (max)4SchraubklemmeM12-Buchse, gerade

16.10 €

4 Arbeitstage 460[Gerade] Gerade0.75 mm² (max)5SchraubklemmeM12-Buchse, gerade

13.65 €

4 Arbeitstage 4250[Gerade] Gerade0.75 mm² (max)4SchraubklemmeM12-Buchse, gerade

16.10 €

4 Arbeitstage 460[Gerade] Gerade0.75 mm² (max)5SchraubklemmeM12-Buchse, gerade

15.65 €

4 Arbeitstage 460[Gerade] Gerade0.75 mm² (max)5SchraubklemmeM12-Buchse, gerade

12.85 €

4 Arbeitstage 460[Gerade] Gerade0.75 mm² (max)5SchraubklemmeM12-Buchse, gerade

10.40 €

4 Arbeitstage 4250[Gerade] Gerade0.75 mm² (max)4SchraubklemmeM12-Buchse, gerade

15.25 €

4 Arbeitstage 460[Gerade] Gerade0.75 mm² (max)5SchraubklemmeM12-Buchse, gerade

10.80 €

4 Arbeitstage 4250[Gerade] Gerade0.75 mm² (max)4SchraubklemmeM12-Buchse, gerade

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP Bewertung IP67 Inhalt(Stk.) 1 Codierung A
Gewindeart Anschlussseite M12 Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Steckdose Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support