Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1440135
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 60 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
IP Bewertung | IP69K | Steckerquerschnitt(mm²) | 0.75 mm² (max) | Inhalt(Stk.) | 1 |
Anzahl der Stifte | 5 | Codierung | B | Anschluss (Komponenten) | Schraubklemme |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Buchse, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Steckdose | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder SACC-M12FSB, die Teilenummer ist 1440135.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1440135.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften