Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1404644
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 63 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
IP Bewertung | IP67 | Steckerquerschnitt(mm²) | 1.50 mm² (max) | Inhalt(Stk.) | 1 |
Anzahl der Stifte | 4 | Codierung | T | Anschluss (Komponenten) | Schraubklemme |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Buchse, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Steckdose | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder SACC-M12FST, die Teilenummer ist 1404644.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1404644.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften