Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1404410 |
1404415 |
1404417 |
1404419 |
1440012 |
1456466 |
1500774 |
1507052 |
1523230 |
1553161 |
1553174 |
1553187 |
1553190 |
1662256 |
1662285 |
1662748 |
1681088 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Steckerquerschnitt (mm²) | Anzahl der Stifte | Anschluss (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.98 € | 4 | 7 Arbeitstage | 1.5 | 30 | 0.25 mm² (max) | 12 | Löten | |||
27.71 € | 7 | 7 Arbeitstage | 8 | 250 | 1.50 mm² (max) | 4 | Schraubklemme | |||
31.99 € | 6 | 7 Arbeitstage | 8 | 60 | 1.50 mm² (max) | 5 | Schraubklemme | |||
40.30 € | 5 | 7 Arbeitstage | 1.5 | 30 | 0.25 mm² (max) | 12 | Löten | |||
104.97 € | 2 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | 0.75 mm² (max) | 5 | Schraubklemme | |||
20.65 € | 9 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | 0.75 mm² (max) | 5 | Schraubklemme | |||
16.37 € | 12 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | 0.75 mm² (max) | 5 | Schraubklemme | |||
18.51 € | 10 | 7 Arbeitstage | 4 | 250 | 0.75 mm² (max) | 4 | Schraubklemme | |||
- | 10.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 250 | 0.75 mm² (max) | 4 | Schraubklemme | ||
17.60 € | 11 | auf Anfrage | 4 | 250 | 0.75 mm² (max) | 4 | Schraubklemme | |||
17.60 € | 11 | 7 Arbeitstage | 4 | 250 | 0.75 mm² (max) | 4 | Schraubklemme | |||
21.29 € | 9 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | 0.75 mm² (max) | 5 | Schraubklemme | |||
21.29 € | 9 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | 0.75 mm² (max) | 5 | Schraubklemme | |||
16.37 € | 12 | auf Anfrage | 4 | 60 | 0.75 mm² (max) | 5 | Schraubklemme | |||
19.42 € | 10 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | 0.75 mm² (max) | 5 | Schraubklemme | |||
19.74 € | 10 | 7 Arbeitstage | 4 | 60 | 0.75 mm² (max) | 5 | Schraubklemme | |||
13.21 € | 14 | 7 Arbeitstage | 4 | 250 | 0.75 mm² (max) | 4 | Schraubklemme |
Loading...
Verbindungsrichtung | Gerade | IP Bewertung | IP67 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Codierung | A | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker gerade |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Stecker |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Steckerquerschnitt(mm²)
Anzahl der Stifte
Anschluss (Komponenten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften