Steckverbinder SACC-M12MSB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1440148

Teilenummer
1440148
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

104.97 €

2 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 60 Verbindungsrichtung Gerade
IP Bewertung IP69K Steckerquerschnitt(mm²) 0.75 mm² (max) Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der Stifte 5 Codierung B Anschluss (Komponenten) Schraubklemme
Gewindeart Anschlussseite M12 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar
Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Steckdose Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder SACC-M12MSB, die Teilenummer ist 1440148.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1440148.

Technischer Support