Steckverbinder SACC-M12MSS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1404641

Teilenummer
1404641
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.47 €

8 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 630 Verbindungsrichtung Gerade
IP Bewertung IP67 Steckerquerschnitt(mm²) 1.50 mm² (max) Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der Stifte 4 Codierung S Anschluss (Komponenten) Schraubklemme
Gewindeart Anschlussseite M12 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Stecker gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar
Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Stecker Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder SACC-M12MSS, die Teilenummer ist 1404641.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1404641.

Technischer Support