Hersteller-Teilenummer: 1404643
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 25.47 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1404643
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 63 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
IP Bewertung | IP67 | Steckerquerschnitt(mm²) | 1.50 mm² (max) | Inhalt(Stk.) | 1 |
Anzahl der Stifte | 4 | Codierung | T | Anschluss (Komponenten) | Schraubklemme |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Stecker | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder SACC-M12MST, die Teilenummer ist 1404643.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1404643.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften