Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1408985 |
1408987 |
1408988 |
1408989 |
1408990 |
1408991 |
1408992 |
1408993 |
1418052 |
1419639 |
1419640 |
1419641 |
1419642 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | IP Bewertung | Kabeldurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Anzahl der Stifte | Farbe | Codierung | Kontaktfläche | Gewindetyp (Verkabelung und Installation) | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Stecker Standard | Steckertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.47 € | 8 | 7 Arbeitstage | 12 | 630 | [Winkel] rechter Winkel | - | 8 - 10 | 0.75 - 1.50 mm² | 4 | Schwarz | S | Au | PG11 | - | Sensorstecker | Stecker | |||
25.47 € | 8 | 7 Arbeitstage | 12 | 630 | [Winkel] rechter Winkel | - | 8 - 10 | 0.75 - 1.50 mm² | 4 | Schwarz | S | Au | PG11 | - | Sensorstecker | Steckdose | |||
25.47 € | 8 | 7 Arbeitstage | 12 | 63 | [Winkel] rechter Winkel | - | 8 - 10 | 0.75 - 1.50 mm² | 4 | Schwarz | T | Au | PG11 | - | Sensorstecker | Stecker | |||
25.47 € | 8 | 7 Arbeitstage | 12 | 63 | [Winkel] rechter Winkel | - | 8 - 10 | 0.75 - 1.50 mm² | 4 | Schwarz | T | Au | PG11 | - | Sensorstecker | Steckdose | |||
26.54 € | 7 | 7 Arbeitstage | 8 | 250 | [Winkel] rechter Winkel | - | 8 - 10 | 0.75 - 1.50 mm² | 4 | Schwarz | A | Ni/Au | PG11 | - | Sensorstecker | Stecker | |||
26.54 € | 7 | 7 Arbeitstage | 8 | 250 | [Winkel] rechter Winkel | - | 8 - 10 | 0.75 - 1.50 mm² | 4 | Schwarz | A | Ni/Au | PG11 | - | Sensorstecker | Steckdose | |||
31.89 € | 6 | 7 Arbeitstage | 8 | 63 | [Winkel] rechter Winkel | - | 8 - 10 | 0.75 - 1.50 mm² | 5 | Schwarz | A | Ni/Au | PG11 | - | Sensorstecker | Stecker | |||
31.89 € | 6 | 7 Arbeitstage | 8 | 63 | [Winkel] rechter Winkel | - | 8 - 10 | 0.75 - 1.50 mm² | 5 | Schwarz | A | Ni/Au | PG11 | - | Sensorstecker | Steckdose | |||
24.18 € | 8 | 7 Arbeitstage | 12 | 63 | - | [Verfügbar] IP67 | - | - | 4 | - | T | Au | - | - | - | - | |||
24.18 € | 8 | 7 Arbeitstage | 16 | 230 | - | [Verfügbar] IP67 | - | - | 3 | - | S | Au | - | M12-Buchse, rechtwinklig | - | - | |||
24.18 € | 8 | 7 Arbeitstage | 16 | 230 | - | [Verfügbar] IP67 | - | - | 3 | - | S | Au | - | - | - | - | |||
24.18 € | 8 | 7 Arbeitstage | 16 | 230 | - | [Verfügbar] IP67 | - | - | 3 | - | S | Au | - | - | - | - | |||
24.18 € | 8 | 7 Arbeitstage | 16 | 230 | - | [Verfügbar] IP67 | - | - | 3 | - | S | Au | - | - | - | - |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Kontaktmaterial | CuZn | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verbindungsrichtung
IP Bewertung
Kabeldurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt(mm²)
Anzahl der Stifte
Farbe
Codierung
Kontaktfläche
Gewindetyp (Verkabelung und Installation)
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Stecker Standard
Steckertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften