Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1403782 |
1403784 |
1403831 |
1403834 |
1403836 |
1403838 |
1641879 |
1642140 |
1642153 |
1642182 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | IP Bewertung | AWG | Kabeldurchmesser (mm) | Produktgröße (Ø) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (Details) (A) | Gehäusematerial | Kontaktmaterial | Dichtungstyp | Standards | Typ (Sonstiges) | Leitender Kontakt (PE) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.73 € | 12 | 19 Arbeitstage | 7 | 150 | - | 16 - 14 | 9 - 14 | 39.1 | 87.8 | 2.5 mm² (max) | -40 - +85 | 4 + PE | - | PA | CuZn, verzinnt | Schraubverriegelung | nach UL 94 PA VO · UL- / CSA | - | Ja | |||
15.73 € | 12 | 7 Arbeitstage | 7 | 150 | - | 16 - 14 | 11 - 6 | 39.1 | 87.8 | 2.5 mm² (max) | -40 - +85 | 4 + PE | - | PA | CuZn, verzinnt | Schraubverriegelung | nach UL 94 PA VO · UL- / CSA | - | Ja | |||
11.67 € | 16 | 19 Arbeitstage | 20 | 690 | [Verfügbar] IP69K | 16 - 14 | 9 - 16 | - | - | 2.5 mm² (max) | -25 - +85 | 4 + PE | - | - | Versilbert | - | - | - | Ja | |||
11.67 € | 16 | 7 Arbeitstage | 7 | 250 | [Verfügbar] IP69K | 16 - 14 | 6 - 11 | - | - | 2.5 mm² (max) | -40 - +85 | 4 + PE | - | PA | - | Schraubverriegelung | nach UL 94 PA VO · UL- / CSA | - | Ja | |||
16.21 € | 12 | 7 Arbeitstage | 7 | 250 | [Verfügbar] IP69K | 16 - 14 | 9 - 16 | - | - | 1 - 2.5 mm² | -40 - +85 | 4 + PE | - | PA | CuZn, verzinnt | Schraubverriegelung | nach UL 94 PA VO · UL- / CSA | - | Ja | |||
16.21 € | 12 | 7 Arbeitstage | 20 | 690 | [Verfügbar] IP69K | 16 - 14 | 6 - 11 | - | - | 1 - 2.5 mm² | -40 - +85 | 4 + PE | - | PA | CuZn, verzinnt | Schraubverriegelung | nach UL 94 PA VO · UL- / CSA | - | Ja | |||
10.20 € | 18 | 7 Arbeitstage | 5 | 500 | [Verfügbar] IP69K | 24 - 22 | 3.5 - 6 | - | - | 0.14 - 0.34 mm² | -25 - +80 | 4 | 5 | PA | CuZn, verzinnt | Schraubverriegelung | nach UL 94 PA VO · UL- / CSA | Kabel Verbinder | Nein | |||
12.30 € | 15 | 7 Arbeitstage | 9 | 250 | [Verfügbar] IP69K | 22 - 18 | 4 - 8 | - | - | 0.75 - 0.75 mm² | -25 - +80 | 4 | 9 | PA | CuZn, verzinnt | Schraubverriegelung | nach UL 94 PA VO · UL- / CSA | Kabel Verbinder | Nein | |||
14.78 € | 13 | 7 Arbeitstage | 17.5 | 500 | [Verfügbar] IP69K | 18 - 16 | 6 - 12 | - | - | 0.75 - 1.5 mm² | -25 - +80 | 4 | 17.5 | PA | CuZn, verzinnt | Schraubverriegelung | nach UL 94 PA VO · UL- / CSA | Kabel Verbinder | Nein | |||
14.78 € | 13 | 7 Arbeitstage | 2.5 | 125 | [Verfügbar] IP69K | 18 - 16 | 6 - 12 | - | - | 0.75 - 1.5 mm² | -25 - +85 | 3 + PE | - | PA | CuZn, verzinnt | Schraubverriegelung | nach UL 94 PA VO · UL- / CSA | - | Ja |
Loading...
Verbindungswinkel(°) | 180 | Inhalt(Stk.) | 1 | Farbe | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Cut & Clip | Steckertyp | Kabelstecker | Steckverbindertyp (Kategorie) | Rundstecker |
Serie (Steckverbinder) | QUICKON |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
IP Bewertung
AWG
Kabeldurchmesser(mm)
Produktgröße (Ø)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Steckerquerschnitt(mm²)
Temperaturbereich(°C)
Anzahl der Stifte
Nennstrom (Details)(A)
Gehäusematerial
Kontaktmaterial
Dichtungstyp
Standards
Typ (Sonstiges)
Leitender Kontakt (PE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften